Winkelschleifer AG 125-19SE
New productArtikel #r4521581
Hochleistungsfähiger Winkelschleifer mit 1900 W und Drehzahlsteuerung für Scheiben bis 125 mm Durchmesser
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 2.5 kg
- Max. Schnitttiefe: 34 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Active Torque Control (ATC) verhindert beim Verklemmen der Scheibe ein unkontrolliertes Drehen der Maschine – und schützt den Anwender vor Rückschlag des Winkelschleifers
- Konstant hohe Schnitt-/Schleifleistung – die Smart Power Technologie von Hilti passt die Leistung automatisch dem zu schneidenden Material an und schützt den Motor so vor Überlastung
- Geringere Vibrationen für maximalen Komfort – rutschfeste Griffzone an Geräterücken und weicher Seitengriff
- Zeitsparendes Schneiden und Schlitzen mit zwei Scheiben bis 25 mm Breite (DC-EX 125/5" Schlitzhaube erforderlich, separat erhältlich)
- Ergonomisches Universalgerät zum Schneiden, Schleifen und Schlitzen
Anwendungen
- Trennen und Schleifen von Stahl und mineralischen Werkstoffen
- Schruppen von metallischen und mineralischen Untergründen
- Abschleifen von Beschichtungen auf Beton und anderen mineralischen Untergründen
- Fugensanierung
- Schlitzen mit zwei Scheiben (DC EX 125/5" Schlitzhaube erforderlich, separat erhältlich)
Services
Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach 2 Jahren werden die Reparaturkosten gedeckelt
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Diebstahlschutz kann finanzielle Risiken verringern und vor unerwarteten Ausgaben schützen.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.