Mehrfach-Bohrschrauber SFE 2-A12
New productArtikel #r11102216
Mehrfach-Bohrschrauber der Superkompakt-Klasse mit 12-V-Akku (versetzt, rechtwinklig, Schnellspannaufnahme 13 mm und Sechskant-Bithalter) für Installationsarbeiten auf engem Raum und um Ecken herum
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall): 21 Nm (weicher Schraubfall), 34 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 400 U./Min.; Gang 2: 1600 U./Min.
- Anzahl Gänge: 2
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Ein Gerät, vier Lösungen – austauschbare Aufnahmen: versetzte Werkzeugaufnahme, rechtwinkliger Bohrschrauber-Adapter, Schnellspannaufnahme 13 mm (1/2") und Sechskant-Bithalter
- Spezielle Ergonomie – sicherer Griff für hohen Komfort und optimale Kontrolle, insbesondere in ungünstigen Arbeitspositionen
- Leichtgewichtig trotz hohem Drehmoment – Spitzendrehzahl von 1600 U/min und 34 Nm Drehmoment (harter Schraubabfall) bei besonders kompakter Bauform
- Für Arbeiten mit hoher Präzision – zwei helle LEDs, ein magnetischer Bithalter und eine 15-Stufen-Kupplung ermöglichen effizientes Verschrauben und schützen gleichzeitig Ihr Material
- Bürstenloser Motor – nahezu wartungsfrei, wodurch Ausfallzeiten minimiert werden
Anwendungen
- Alltägliche Bohr- und Verschraubungsanwendungen mit begrenztem Platz – insbesondere für Zimmer-, Klempner-, Elektro- und Installationsarbeiten
- Setzen von Holzschrauben bis Ø 6 mm
- Setzen von Blechschrauben bis Ø 4,8 mm in Metall
- Bohren in Holz mit Schlangen- und Flachfräsbohrern bis Ø 14 mm
- Bohren in Metall mit HSS-Spiralbohrern bis Ø 6 mm
Services
Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Na Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises des entsprechenden Geräts/Werkzeugs gedeckelt
- 20 Jahre Produktgarantie auf Teile und Produktionsunregelmässigkeiten
- Ausschliessliche Verwendung von Hilti Original-Ersatzteilen
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Technische Daten
Technische Dokumente & Videos
Beratung & Hilfe
Die neuen 12 Volt Akkuschrauber
Mit diesen vier Akkugeräten erledigen Sie Ihre alltäglichen Schraub- und Bohrarbeiten komfortabel und schnell.