HFB Schlagdübel
New product
Premium
Artikel #r10779353
Hochleistungsdübel für allgemeine Befestigungen an Beton
- Kopfkonfiguration: Flachkopf
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA, Seismisch
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Schnellere und zuverlässigere Dübellösung für gerissenen Beton
- Kurze Setztiefe von 25 mm, 30 mm und 35 mm
- Kein Drehmoment zum Setzen des Dübels notwendig
Anwendungen
- Montage von abgehängten Decken
- Befestigung leichter Schienen
- Befestigung leichter Metallprofile
- Installation von Kabeltrassen
- Montage von Leuchten
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.