REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Kompakt – mit nur 178 mm Gesamtlänge ist dieser Akku-Bohrschrauber ideal für enge oder schwer zugängliche Stellen
  • Verbesserte Leistung – jetzt mit bürstenlosem Motor mit bis zu 2100 U/min und 36 Nm Drehmoment (weich), für die meisten leichten Bohr- und Schraubarbeiten
  • Elektronische Schnellabschaltung (ATC) – verhindert bei Verklemmen des Bohrers unkontrolliertes Drehen der Bohrmaschine – und beseitigt damit ein häufiges Sicherheitsrisiko
  • Leichter, gut ausgewogener Bohrschrauber – Konturgriffe und zwei helle LEDs für eine komfortablere Handhabung, insbesondere bei Überkopf- oder Nacharbeiten
  • Langlebig und wartungsarm – Vollmetall-Werkzeugaufnahme und nahezu wartungsfreier bürstenloser Motor für mehr Produktivität auch unter schwierigen Baustellenbedingungen
Anwendungen
  • Setzen von Holzschrauben bis Ø 8 mm
  • Sägen von Löchern bis Ø 82 mm in Holz
  • Bohren in Stahl bis Ø 10 mm
  • Setzen von Schrauben bis Ø 4,8 mm in Stahl
  • Bohren in Holz mit Schlangen- und Flachfräsbohrern bis Ø 26 mm

Services

Hilti Geräteservice
Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
  • Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
  • Na Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises des entsprechenden Geräts/Werkzeugs gedeckelt
  • 20 Jahre Produktgarantie auf Teile und Produktionsunregelmässigkeiten
  • Ausschliessliche Verwendung von Hilti Original-Ersatzteilen
Mehr erfahren
Flottenmanagement
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
  • Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
  • Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
  • Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Mehr erfahren

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe