Stativ PMA 20
New productArtikel #411287
Stativzubehör für alle unsere Linienlaser
- Zusatzinformationen zum Zubehör: Kompaktes Stativ mit ¼"-Gewinde, höhenverstellbar bis 1,20 m, passt perfekt in den Koffer des PMC 46 Kombilasers oder in die Koffer der PM 4-M und PM 40-MG Multilinienlaser; gestattet dem Anwender, das System schnell überall auf der Baustelle einzurichten
- Produktinformationen: Kompaktes Stativ mit 1/4-Zoll-Gewinde, höhenverstellbar bis 1,2 m; lässt sich schnell überall auf der Baustelle aufbauen
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Stativ PMA 20 #411287
Vorteile
- Vielseitig – das Zubehör erweitert den Anwendungsbereich Ihrer Linienlaser
- Kompatibel – für alle unsere Linienlaser geeignet
- Kompakt – zusammenklappbar und portabel
Anwendungen
- Stativ PMA 20 – Stativ für alle Linienlaser
- Adapter PMA 20 – zum Anpassen der Gewinde von 5/8" bis 1/4" (5/8-Zoll-Innengewinde unten und 1/4-Zoll-Aussengewinde oben), geeignet für alle Linien-, Mehrachsen-, Kombinations- und Punktlaser