Produktlinie

PR 2-HS A12

Robuster Rotationslaser für den Ausseneinsatz mit 360°-Aufprallschutz und schnell aufladendem Li-Ionen-Akku, geeignet für Höhenübertragung und manuelles Gefälle

Vorteile & Anwendungen
Vorteile
  • 360° rundum zuverlässig – der einzigartige Kopf des Gerätes sorgt zusammen stossabsorbierenden Griffe und Empfängerhalterung sowie das robuste IP 66-Gehäuse bieten zuverlässige Leistung auch unter schwierigsten Bedingungen auf der Baustelle
  • Der Lithium-Ionen-Akku mit CPC-Technologie für unerreichtes Energiemanagement ist in 35 Minuten komplett aufgeladen
  • Verlängertes Laser-Empfängerfenster (12 cm) zur raschen Lokalisierung des Laserstrahls im gesamten Arbeitsbereich 
  • Digitale Abstandsanzeige: Zeitersparnis durch mm-genaues Ablesen des Abstandes zur Referenz auf dem Empfängerdisplay
  • Einknopf-Bedienung für schnelles und einfaches Arbeiten
Anwendungen
  • Ausrichten von Schalung und Betonieren
  • Referenzhöhen übernehmen und prüfen
  • Neigungen bestimmen
  • Aushub
Services
Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
  • Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
  • Nach 2 Jahren werden die Reparaturkosten gedeckelt
  • Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
  • Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
  • Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet ist.
  • Kostenfreie Kalibrierung aller Ihrer Messgeräte, damit sie genau und präzise funktionieren.
  • Diebstahlschutz verringert finanzielle Risiken und schützt vor unerwarteten Ausgaben.
  • Das Ausleihen von Geräten und Werkzeugen trägt dazu bei, bei Reparaturen Ausfallzeiten zu vermeiden.
Mehr erfahren
Produkt(e) auswählen & Preis
Sortieren nach
Zurück zur Produktliste
Filterkriterien festlegen

4 Produkt(e) (Varianten & Sets)

Artikelnummer Verpackungs­einheit Nettopreis/ Preis­einheit Menge
Nettopreis/ Preis­einheit
CHF 2'252.61 / 1 Stück
Details zur Bestellung und zum Produkt
Nettopreis/ Preis­einheit
CHF 2'170.80 / 1 Stück
Details zur Bestellung und zum Produkt
Nettopreis/ Preis­einheit
CHF 1'999.89 / 1 Stück
Details zur Bestellung und zum Produkt
Nettopreis/ Preis­einheit
CHF 1'908.36 / 1 Stück