X-Scan PS 1000 + Trolley

Effizientes Scannen grosser Flächen und Auffinden von Objekten aus Metall und anderen Materialien, spannungsführenden Leitungen sowie Vorspannkabeln in mehreren Schichten in Beton.

Artikelnummer 2154110

Verpackungs­einheit: 1 Stk
Paket­inhalt
  • 1x Scanner PS 1000
  • 2x Akkupaket PSA 81 (05)
  • 5x Referenzraster PSA 12
  • 2x Referenzraster PSA 14
  • 1x Drehmomentschlüssel PSW 1000-3
  • 1x Betonklebeband PUA 90
  • 1x Handschlaufe
  • 1x Markierstift PUA 70 Satz
  • 1x Trolley PS 1000 kpl
  • 1x Speicherkarte PSA 95
  • 1x Adapter PSA 96
  • 1x Netzteil PUA 81 (02)
  • 1x Gerätetasche PSA 64
X-Scan PS 1000 + Trolley
Für eine vergrösserte Ansicht bewegen Sie bitte den Mauszeiger über das Bild.
Für eine vergrösserte Ansicht klicken Sie bitte auf das Bild.

Rabattierter Netto­preis/ Preis­einheit: CHF 18'545.76 / 1 Stück
Flottenpreis anzeigen
Verfügbarkeit prüfen
Technische Daten
  • Max. Detektionstiefe zur Objektlokalisierung: 400 mm
  • Scantyp: Imagescan, Quickscan-Detektion, Quickscan-Aufnahmen
  • Genauigkeit der Lokalisierung: ±10 mm
Weitere technische Daten
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
  • Bietet in Echtzeit eine Innenansicht der Betonstruktur und erzeugt automatisch Bilder zur direkten Auswertung der Scandaten vor Ort durch den Benutzer – keine Expertenkenntnisse erforderlich
  • Zeigt eine Draufsicht auf den Scan für eine leichte Objektzuordnung plus Querschnitte in beide Richtungen zur einfachen Erkennung mehrerer Schichten in Betonstrukturen
  • Zeigt drei Scanmodi für spezielle Anwendungen; Quickscan-Erkennung, Quickscan-Aufnahme und Imagescan (2D- und 3D-Datenvisualisierung mit Draufsicht und Querschnittansichten)
  • Das kompakte, handgeführte Komplettdesign bietet eine leichte, benutzerfreundliche Bedienung, für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und unerreichte Datenvisualisierung
  • Leistungsfähige Tablet-Einheit für die detaillierte Scananalyse vor Ort plus PC-Software für die nachfolgende Datenanalyse und Dokumentation
Anwendungen
  • Auffinden von Bewehrungsstäben, Spanngliedern, Metall- und Kunststoffleerrohren, Glasfaserkabeln, Lücken und Holz in trockenen Betonstrukturen in Tiefen bis zu 300 mm
  • Minimieren von Objekttreffern beim Bohren von Dübellöchern oder Durchbrüchen, Ausbrechen von Öffnungen und beim Diamantbohren und -trennen
  • Zum Erstellen nachträglicher Bewehrungsanschlüsse Zum Erstellen nachträglicher Bewehrungsanschlüsse
  • Überprüfung von Böden, Fahrbahnen, Decken, Balkons etc. in Bauwerken wie Tunneln, Brücken und Gebäuden
  • Erkennung von Lücken und Hohlräumen
Services
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
  • Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet ist.
  • Kostenfreie Kalibrierung aller Ihrer Messgeräte, damit sie genau und präzise funktionieren.
  • Das Ausleihen von Geräten und Werkzeugen trägt dazu bei, bei Reparaturen Ausfallzeiten zu vermeiden.
  • Diebstahlschutz verringert finanzielle Risiken und schützt vor unerwarteten Ausgaben.
Mehr erfahren
Technische Daten
Technische Dokumente & Videos
Beratung & Hilfe
Login um fortzufahren
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Kontakt
Kontakt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb