Akkugeräte
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Produktivität auf der Baustelle durch den Einsatz von Akku-Geräten mit der neuesten Nuron Akku-Technologie steigern können: Hier finden Sie Akku-Geräte von Hilti
MACHEN SIE SICH BEREIT FÜR NURON
Eine neue Akkuplattform für mehr Leistung und Flexibilität
Machen Sie Ihr Unternehmen fit für die Zukunft mit der 22-V-Nuron-Plattform – der smarten Ergänzung des bewährten Hilti Akkugeräte-Sortiments.
Ab September ist es soweit: Sie können endlich so gut wie alle kabelgebundenen und gasbetriebenen Anwendungen auf einer einzigen Akku-Plattform ausführen. Von Abbruch- und Schneidarbeiten bis hin zum Bohren und Befestigen - die nächste Generation der 22-V-Akku-Geräte von Hilti bietet Ihnen mehr Leistung, Sicherheit und Benutzerkomfort als je zuvor.
Wie Nuron Ihrem Unternehmen helfen wird
Der Komfort einer einzigen Plattform
Betreiben Sie rund 70 Geräte mit einer einzigen 22-V Nuron Plattform - kompatibel vom Bohrschrauber bis zum Abbruchhammer.
Mehr Leistung pro Aufladung
Erhöhen Sie die Laufzeit Ihrer Geräte mit einer 22-Volt-Plattform, die mehr Leistung liefert als 36-Volt-, Kabel- oder Gasgeräte.
Reduzieren Sie Ausfallzeiten
Die integrierte Akkudiagnose informiert Sie über den Ladezustand des Akkus, während datengesteuerte Dienstleistungen Ihr Geräteparkmanagement vereinfachen.
Mehr Sicherheit für Ihre Teams
Die Sicherheitslösungen reichen von Staubkontrollsystemen bis hin zu integrierten Technologien zur Reduzierung des Rückschlagrisikos bei Winkelschleifern.
Erfahren Sie mehr über die Verfügbarkeit von Nuron
Wann wird Nuron in meiner Region erhältlich sein?
Wir planen, Nuron im Laufe des Jahres in der Schweiz einzuführen. In der Zwischenzeit stehen wir Ihnen für alle Fragen zur Verfügung.
Warum ist Nuron in anderen Regionen bereits erhältlich, aber hier nicht?
Wie bei allen anderen auch, ist unsere Produktion von den Herausforderungen der Lieferkette betroffen. Da wir sicherstellen wollen, dass alle die bestmöglichen Hilti-Produkte erhalten, staffeln wir unsere Nuron-Einführung von Land zu Land, basierend auf Marktkräften, lokalen Vorschriften und unserer Absicht, die Lieferzeiten so kurz wie möglich zu halten.
Muss ich auf Nuron umsteigen?
Sie können die Hilti Akku-Geräte, die Sie haben, weiter verwenden, und wir werden sie auch weiterhin unterstützen. Sie können jedoch von höherer Leistung und fortschrittlicheren datengesteuerten Dienstleistungen profitieren, sobald Nuron in Ihrer Region verfügbar ist.
Ich kann nicht auf Nuron warten. Welche Möglichkeiten habe ich?
Wir wissen, dass Sie vielleicht dringende Bedürfnisse haben. Deshalb werden wir Ihre vorhandenen Geräte weiterhin unterstützen, bis Nuron verfügbar ist. Oder probieren Sie unsere bestehenden 22-V- und 36-V-Plattformen aus - sie sind eine ausgezeichnete Wahl und werden noch viele Jahre lang unterstützt werden.
Erhalten Sie die aktuellen Nuron-News
Seien Sie der Erste, der von der Verfügbarkeit, lokalen Nuron-Demonstrationen, Online-Influencer-Events und mehr erfährt, indem Sie sich für Updates anmelden.