REGISTRAZIONEApprofittate dello shopping online e dei servizi online personalizzatiMaggiori informazioni
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Più compatto che mai (lunghezza 127 mm) – l'avvitatore a batteria per lavorare in spazi ristretti o difficili da raggiungere
  • Peso minimo – specialmente lavorando sopratesta o in lavori impegnativi, un trapano più leggero è la chiave per una produttività continua
  • Ergonomia migliorata – impugnatura salda per un utilizzo più comodo e un controllo preciso
  • Prestazioni fuori misura – potente velocità di foratura di 1600 giri/minuto e coppia di avvitamento 34 Nm nonostante la dimensione e peso minimi dell'attrezzo
  • Motore brushless – teoricamente non necessita di manutenzione per rendere minimi i tempi di fermo degli attrezzi
Applicazioni
  • Installazione di interruttori elettrici, prese, collari e altre attrezzature
  • Inserimento nel legno di viti fino a 6 mm di diametro
  • Inserimento in metallo di viti autofilettanti fino a 4,8 mm di diametro
  • Inserimento di viti fino a 6 mm di diametro in ancoranti di plastica

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto