Attrezzo universale NUN 54-A per taglio e crimpaggio
Nuovo prodottoArticolo #r7775499
Attrezzo universale NUN 54-A con possibilità di utilizzo sia per taglio cavi che per crimpaggio
- Capacità di crimpaggio: 10-240 mm² Al (trefolo)
- Capacità di taglio: Alluminio classe 1: diametro esterno max 33 mm, Alluminio classe 2: diametro esterno max 33 mm, Rame classe 1: diametro esterno max 33 mm, Rame classe 2: diametro esterno max 33 mm, Tirante (EHS): diametro esterno max. 7 mm, Tirante (HS): diametro esterno max. 9,5 mm
- Da utilizzare con: A ganasce crimpaggio NCR J SU, Ganasce di taglio NCT J ACSR, Ganasce di taglio NCT J CUAL
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Ganasce intercambiabili - facile passaggio da taglio a crimpatura con lo stesso attrezzo
- Lame da taglio Cu/Al o ACSR sostituibili, di lunga durata
- Costruito per l'accesso e la manovrabilità - questo sistema di piegatura/taglio idraulico è compatto, leggero e ha una testa rotante a 350 gradi
- Ganasce ad azione rapida - consentono maggiori collegamenti o tagli di compressione elettrica in minor tempo
- Le ganasce si ritraggono automaticamente al termine della crimpatura o delle operazioni di taglio
Applicazioni
- Capacità di crimpatura da 10 mm² a 240 mm² per conduttori in rame e alluminio
- Capacità di taglio fino a 33 mm (diametro esterno) dei cavi in rame e alluminio
- Capacità di taglio di tiranti fino a 9 mm (HS) e da 7,5 mm (EHS) (diametro esterno)
Servizi
Hilti Tool Service
3 giorni o gratis
- 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo un periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati al 40% max. del prezzo del corrispondente attrezzo nuovo
- Garanzia prodotto di 20 anni per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione
- Uso esclusivo di ricambi originali Hilti
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.