SP-L abrasivo
Nuovo prodotto
Premium
Articolo #r7563858
Corona Premium (52-202 mm) per calcestruzzo molto abrasivo – per attrezzi a bassa potenza (<2.5 kW), senza attacco
- Materiali di base: Calcestruzzo (abrasivo)
- Modalità di perforazione: Montato su telaio
- Funzionamento a secco o ad acqua: Ad acqua
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Tecnologia Hilti Equidist (diametro 35 mm e oltre) - diamanti posizionati accuratamente per prestazioni di foratura ineguagliabili
- Velocità di foratura costantemente elevata, per tutta la durata della corona
- Progettata per le condizioni più impegnative, la corona eccelle su calcestruzzo con un elevato contenuto di ferri di armatura
- Corona diamantata senza il sistema modulo X-Change Hilti
Applicazioni
- Carotaggio con telaio ad acqua su calcestruzzo molto abrasivo
- Carotaggio nel calcestruzzo molto abrasivo