HFB
Nuovo prodotto
Premium
Articolo #r10779353
Tassello ad alte prestazioni per i più comuni fissaggi sul calcestruzzo
- Configurazione testa: Testa piatta
- Certificazioni/Risultati dei test: ETA, Incendio, Sismico
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Tassello più rapido e affidabile per calcestruzzo fessurato
- Ridotta profondità di posa di 25 mm. 30 mm e 35 mm
- Non serve una coppia per posare il tassello
Applicazioni
- Installazione di controsoffitti
- Fissaggio di canaline copricavi
- Fissaggio di intelaiature di metallo leggere
- Installazione di canaline portacavi
- Installazione di corpi illuminanti