REGISTRAZIONEApprofittate dello shopping online e dei servizi online personalizzatiMaggiori informazioni
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Motore brushless – durata fino a tre volte superiore (assenza di danni al commutatore e di spazzole da sostituire)
  • Cambio lama senza utensili – riduzione al minimo dei tempi morti dell'attrezzo
  • Cinque lame diverse – la lama giusta per ogni applicazione
  • Interruttore di blocco – per una maggiore produttività
  • Una piattaforma comune per gli attrezzi a batteria – la stessa batteria per tutti i tuoi attrezzi Hilti da 22 V
Applicazioni
  • Taglio di lamiere metalliche dello spessore di fino a 2,5 mm (12 Gauge)
  • Taglio di tubi spiralati da 4x 0,9 mm (4x 20 Gauge)
  • Taglio di lamiere di acciaio inox dello spessore di fino a 1,5 mm (16 Gauge)
  • Taglio e incisione all'interno

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto