HIT-HY 200-R V3
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r11219549
Resina ibrida iniettabile dalle massime prestazioni con certificazioni per collegamenti dei ferri di ripresa post-installati e l'ancoraggio di piastre base in acciaio strutturale
- Materiali di base: Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato)
- Condizione materiale base: Ad acqua, A secco
- Certificazioni/Risultati dei test: DIBt, ETA, Fatica, Incendio, Sismico
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Ancorante chimico pratico e versatile – la pulizia dei fori non è necessaria utilizzando le barre di ancoraggio HIT-Z. Adatto per l'uso in calcestruzzo fessurato e non fessurato con tutte le barre di ancoraggio e i ferri di armatura
- Ottimizzato per i ferri di armatura – tempo di lavorazione più lungo adatto per i ferri di ripresa post-installati e materiali di base a temperature comprese tra -10 e +40°C
- Fa parte del sistema Hilti SafeSet - non dovrebbe essere necessaria la pulizia extra del foro se si usano le punte cave TE-CD o TE-YD abbinate agli aspiratori Hilti
- Disponibili autorizzazioni complete – soddisfa i requisiti delle certificazioni più esigenti ICC-ES ed ETA C2 per le applicazioni antisismiche. Con certificazioni ETA per la progettazione di ferri di armatura e di ancoraggi con una durata di vita massima di 100 anni
- Profondità di incasso ottimizzata – la maggiore resistenza dell'ancorante consente di ottenere profondità di incasso più efficienti, e le prestazioni dei ferri di ripresa post-installati possono essere maggiori di quelle delle barre gettate in opera
Applicazioni
- Giunzioni strutturali in calcestruzzo con ferri di armatura post-installati
- Fissaggio di strutture secondarie in acciaio (per es. scaffalature, macchinari, guardrail, barriere antirumore) su calcestruzzo
- Ancoraggio dell'acciaio strutturale (per es. colonne in acciaio, travi, ecc.) su calcestruzzo
- Rinforzo di calcestruzzo e retrofitting di edifici in cemento armato, inclusa la sostituzione di ferri di armatura gettati in opera posizionati male/assenti
- Giunzioni in calcestruzzo progettate come supporto rigido e semplice
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.