Scalpelli da piastrelle TE-TX TI
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r3066
Scalpelli da piastrelle autoaffilanti SDS Top (TE-T) per raschiare via materiali da superficie
- Connettore: TE-T (SDS Top)
- Applicazione: Rimozione piastrella
- Classe di prodotti: Ultimate
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Tagliente autoaffilante - funziona in modo più efficiente e più a lungo con lo stesso scalpello, senza la necessità di riaffilatura o reindurimento
- Migliore ergonomia - la testa angolare offset consente un lavoro a filo sulla superficie confortevole
- Lega di acciaio ad alto tenore - per una qualità di scalpellatura più affidabile e consistente
- Maggior potenza di demolizione - il connettore extra robusto trasferisce più forza dall'attrezzo allo scalpello
- Qualità certificata - sviluppati utilizzando procedimenti certificati ISO e oltre 30 anni di esperienza nella progettazione e produzione di scalpelli
Applicazioni
- Per la rimozione di piastrelle, laminati o altri materiali composti
- Rimozione di materiali da superficie a filo, come di schizzi di saldatura, scaglie o infiltrazioni da casseforme in calcestruzzo
- Utilizzabili con martelli pneumatici elettrici, demolitori o perforatori SDS Top (TE-T)
- Rimozione di piastrelle