NOVITÀHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Caricatore per avvitatore ad alimentazione automatica SF‑M3

Caricatore viti SF-M 3 #2441717

Caricatore viti a banda per applicazioni di intelaiature e terrazze in acciaio e per l'uso con viti a banda SF-M3 e inserti punta S-SY SF-M3

  • Lunghezza: 147 mm
  • Lunghezza vite - min: 11 mm
  • Lunghezza vite - max: 25 mm

Scegli le opzioni

Lunghezza vite - min
  • 11 mm
Materiali di base
  • Metallo
Lunghezza vite - max
  • 25 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 277.20
CHF 277.20
/
1 Pezzo