Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Costruito per durare più a lungo e per funzionare in modo affidabile durante l'impiego quotidiano in cantiere
  • 750 W di potenza per migliori prestazioni di taglio, anche in condizioni difficili
  • Seghetto alternativo per tutte le applicazioni, utilizzabile con una serie di lame su misura
  • Il sistema di morsetto e guida consente un funzionamento molto silenzioso e un preciso controllo della lama
  • Corsa della lama più lunga (28 mm) – capace di tagliare molto più rapidamente e attraverso materiali più spessi o densi
Applicazioni
  • Legno e compositi di legno fino a 120 mm
  • Tavoloni, legno con chiodi
  • Metalli e leghe metalliche
  • Plastiche
  • Pannelli sandwich

Servizi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

3 giorni o gratis

  • 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
  • L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
  • Dopo 2 anni i costi di riparazione vengono coperti
  • Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
  • 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
Più informazioni sui Servizi Attrezzi
Gestione parco attrezzi
Gestione parco attrezzi

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!

  • Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
  • Costo mensile di utilizzo per tutti gli attrezzi, le spese di manutenzione e riparazione garantiscono un controllo assoluto dei costi e un'efficienza di back-office.
  • La copertura contro il furto riduce i rischi finanziari e le spese impreviste.
  • Gli attrezzi provvisori per i periodi di punta e le applicazioni speciali riducono gli investimenti.
  • Il noleggio di attrezzi durante la riparazione consente di evitare i tempi di fermo.
Più informazioni sul Fleet Management

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto

Collegati per procedere
Contattaci
Contatto
Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello