Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Finitura in simil-velluto su tutta la superficie per un attrito ridotto
  • Meccanismo di chiusura rapida per un'installazione più affidabile, rapida e semplice
  • Caratteristiche di basso attrito anche per diametri elevati
  • Raccordo a doppia connessione M8/M10 per una maggiore flessibilità
  • Il rivestimento floccato su tutta la superficie garantisce poco attrito
Applicazioni
  • Fissaggio di tubi dell'acqua di scarico in plastica con diametro max. 160 mm
  • Installazioni che richiedono l'utilizzo di morsetti per tubi ad attrito ridotto
  • Consigliato per un utilizzo in ambienti interni asciutti
  • Collari per utilizzo esclusivo in ambienti interni ed asciutti

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto

Collegati per procedere
Contattaci
Contatto
Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello