Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Collare per tubazioni con resistenza passiva al fuoco secondo la norma DIN 4102, 2a parte
  • Boccola di collegamento robusta completamente saldata
  • La fascia in acciaio profilata del collare garantisce maggior rigidità
  • Materiale adatto al diametro della tubazione Supporta carichi fino a 5000 N
  • Altamente resistente alla corrosione (qualità A4)
Applicazioni
  • Per installazioni pesanti fino a 219,1 mm
  • Riscaldamento e industria
  • Industria alimentare (eccetto la produzione)
  • Trattamento delle acque
  • Per il fissaggio di tubazioni di diametro medio (da 68 a 219 mm) in ambienti corrosivi

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto

Collegati per procedere
Contattaci
Contatto
Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello