Collare a chiusura rapida MPN-S
Nuovo prodotto
Premium
Articolo #r1286
Morsetto da tubi zincato premium senza rivestimento acustico per un'alta produttività in applicazioni a uso medio
- Composizione materiale: DD11 - DIN EN 10111
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali: Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Chiusura più rapida, semplice e affidabile grazie al meccanismo di fissaggio di sicurezza
- Chiusura di sicurezza in tre fasi: rende l'installazione più facile, specialmente per operazioni sopraelevate
- Raccordo a doppia connessione M8/M10 per una maggiore flessibilità
- Vite di serraggio solidamente fissata per evitarne la perdita
- Le staffe di bloccaggio compatte permettono di utilizzare spessori minimi di isolante
Applicazioni
- Installazioni di tubature medio-pesanti per applicazioni fino a 6"
- Installazioni che non richiedono un isolamento acustico
- Per applicazioni sanitarie e di riscaldamento con tubazioni di vari materiali
- Consigliato per un utilizzo in ambienti interni asciutti