Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Può essere montato direttamente su travi in acciaio standard
  • Facilità di collegamento all'acciaio utilizzando morsetti per travi (non compresi nella fornitura)
  • Progettata in modo da coprire una vasta gamma di larghezze di flangia standard
  • Adatto per l'utilizzo con il morsetto per travi MI-SGC M12
  • Le piastre base sono progettate in modo da coprire una vasta gamma di flange di larghezza standard
Applicazioni
  • Parte di un sistema modulare in quattro parti per il sostegno di canaline portacavi, tubazioni e vari elementi secondari in acciaio
  • Applicazioni industriali e commerciali per carichi pesanti, eliminando la necessità di una saldatura
  • Supporti / puntoni angolari con angoli tra 0° e 180°
  • Collegamento diretto a travi d'acciaio standard

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto

Collegati per procedere
Contattaci
Contatto
Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello