Chiodi per acciaio inox X-CR S12 con rondella
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r2340
Chiodo singolo per l'uso con inchiodatrici su acciaio in ambienti corrosivi
- Materiali di base: Acciaio
- Spessore del materiale di base - min: 6 mm
- Protezione anticorrosione: Acciaio inox A4 (316) o equivalente
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Acciaio inox
- Resistente alla corrosione
- Chiodi per fissaggio su acciaio
- Progettato per un fissaggio affidabile e di alta qualità
- Adatto per un utilizzo universale
Applicazioni
- Fissaggio in applicazioni esterne, con esposizione diretta o indiretta alle intemperie
- Fissaggio di lamiere metalliche o materiali morbidi all'acciaio