S-MD/MS M per SDT 5
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r3022
Viti autoperforanti a nastro utilizzabili con la maniglia verticale SDT 5 per la sovrapposizione laterale e il fissaggio di telai
- Materiali di base: Acciaio al carbonio
- Condizioni Ambientali: Interno secco, Interno con condensazione temporanea
- Classe di prodotti: Ultimate
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Produttività d'installazione-superiore - completare i vostri tetti in modo più rapido e in minor tempo
- Utilizzabile con una maniglia verticale Hilti – l'operatore resta in piedi mentre pianta viti sul tetto, contribuendo a ridurre la sua fatica e ad aumentare la produttività
- S-MS 01Z: fissaggio senza produzione di trucioli - minor possibilità di corrosione del metallo causato dalla formazione di ruggine nei trucioli in metallo
- S-MS 01Z: praticamente senza scivolamento quando si inizia su un angolo o su superfici bagnate
- S-MS 01Z: fissaggio senza produzione di trucioli, nessun problema di corrosione del metallo causato dalla formazione di ruggine nei trucioli in metallo
Applicazioni
- Fissaggio di lamiere di metallo da sovrapporre a tetti isolati
- Fissaggio di lamiere a sottostrutture in travi di metallo sottili e spesse su tetti isolati
- Fissaggio di elementi di rinforzo sul bordo alle lamiere metalliche su tetti isolati
- Lamiera in metallo su acciaio
- Applicazioni per tetti
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.