Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Impiega lo sperimentato principio del tassello a impatto, senza polvere da perforazione
  • Speciale codolo a stella per la massima affidabilità di installazione
  • La posa a una profondità di 40 mm compensa le variazioni di spessore della superficie tipiche di questo tipo di pareti
  • La punta a gradini garantisce un posizionamento della zona di espansione all'interno dell'area portante anche su pareti
  • L'installazione a filo con la superficie del materiale isolante rende inutile riempire la superficie
Applicazioni
  • Fissaggio di materiali isolanti con spessore di 20 – 200 mm su calcestruzzo e mattone pieno o forato

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto

Collegati per procedere
Contattaci
Contatto
Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello