Inchiodatrice DX 76 PTR
Nuovo prodottoArticolo #r28936
Inchiodatrice a polvere semi-automatica per uso intensivo, per inserire chiodi a nastro su strutture in acciaio
- Dimensioni (LxPxH): 464 x 104 x 352 mm
- Peso: 4.4 kg
- Alimentazione chiodi: 10 chiodi
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Il sistema innovativo PTR (resistenza alla perforazione) più il principio sperimentato del pistone offrono un livello di sicurezza maggiore per utenti e astanti
- Alta qualità di fissaggio anche su sottostrutture sottili
- Sistema di caricatore affidabile e design robusto per un funzionamento affidabile, rapido ed efficiente
- Pianta chiodi alla velocità media di 600 all'ora
- Facile montaggio e smontaggio per la manutenzione sul posto, non servono attrezzi
Applicazioni
- Fissaggio di lamiere metalliche profilate laterali e per coperture, lamiere a cassettoni e sistemi compositi in acciaio su supporti in acciaio
- Metodo certificato (ETA) per il fissaggio di lamiere metalliche alle sottostrutture: la certificazione include il sistema composto da propulsore 6.8/18M, chiodo X-ENP per lamiere metalliche profilate e inchiodatrice a propulsore DX 76
- Fissaggio di grigliati a sottostrutture in acciaio utilizzando accessori opzionali
- Da utilizzare su acciaio con uno spessore minimo 6 mm o superiore
Servizi
Hilti Tool Service
3 giorni o gratis
- 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo 2 anni i costi di riparazione vengono coperti
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.