Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Design rivoluzionario – posizione di lavoro eretta per un rapido utilizzo e un utilizzo di lunga durata
  • Velocità di fissaggio elevata – fino a 1000 chiodi all'ora, caricatore da 40 cartucce e 40 chiodi
  • Regolatore di potenza regolabile - controllo preciso per fissaggi più affidabili
  • Robusto fermo del pistone per una durata prolungata
  • Facile da pulire e mantenere nei cantieri
Applicazioni
  • Fissaggio di tetti metallici su strutture in acciaio con uno spessore minimo di 6 mm (1/4") con chiodi per lamiera X-ENP per coperture
  • Fissaggio di solai metallici su strutture in acciaio con uno spessore minimo di 6 mm (1/4") con chiodi per lamiera X-ENP per pavimenti

Servizi

Hilti Tool Service

3 giorni o gratis

  • 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
  • L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
  • Dopo 2 anni i costi di riparazione vengono coperti
  • Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
  • 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
Più informazioni sui Servizi Attrezzi
Gestione parco attrezzi

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!

  • Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
  • Costo mensile di utilizzo per tutti gli attrezzi, le spese di manutenzione e riparazione garantiscono un controllo assoluto dei costi e un'efficienza di back-office.
  • La copertura contro il furto riduce i rischi finanziari e le spese impreviste.
  • Gli attrezzi provvisori per i periodi di punta e le applicazioni speciali riducono gli investimenti.
  • Il noleggio di attrezzi durante la riparazione consente di evitare i tempi di fermo.
Più informazioni sul Fleet Management

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto

Collegati per procedere
Contattaci
Contatto
Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello