Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Seghetto frontale ad alte prestazioni creato per la demolizione di strutture sottili di metallo, plastica e legno: particolarmente indicato per idraulici ed elettricisti
  • Eccellente rapporto peso-potenza: questi seghetti sono progettati per offrire il mix ideale tra potenza e leggerezza
  • Ergonomia d'avanguardia con AVR - Sistema di Riduzione delle Vibrazioni: progettato per offrire una presa sicura a due mani per un taglio morbido di metallo, legno e tavolati
  • Lama sega senza chiave: riduce al minimo i tempi per la sostituzione delle lame
  • Alloggiamento in gomma rinforzato con fibra di vetro - quattro volte più robusto e resistente alle cadute e due volte più resistente alle temperature estreme rispetto alla plastica ABS standard
Applicazioni
  • Taglio legno con spessori fino a 60 mm
  • Taglio di tubi sottili con un diametro fino a 60 mm
  • Per segare travi di legno sottili con chiodi

Servizi

Gestione parco attrezzi
Gestione parco attrezzi

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!

  • Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
  • Costo mensile di utilizzo per tutti gli attrezzi, le spese di manutenzione e riparazione garantiscono un controllo assoluto dei costi e un'efficienza di back-office.
  • Gli attrezzi ad alte prestazioni e dell'ultima tecnologia aumentano la produttività del cantiere.
  • Il noleggio di attrezzi durante la riparazione consente di evitare i tempi di fermo.
  • Gli attrezzi provvisori per i periodi di punta e le applicazioni speciali riducono gli investimenti.
Più informazioni sul Fleet Management

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto

Collegati per procedere
Contattaci
Contatto
Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello