Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Aspiratore a secco e ad acqua per l'uso con alimentazione di rete o batterie ricaricabili
  • Caricabatterie universale integrato per tutte le batterie agli ioni di Litio Hilti (14 V, 22 V, 36 V)
  • Tecnologia di pulizia del filtro automatica AirBoost Hilti per un'aspirazione sempre costante ed elevate (può essere spenta per un funzionamento più silenzioso)
  • Facile da utilizzare, un nuovo pannello di controllo semplificato indica lo stato della batteria e l'avanzamento della ricarica
  • Presa di alimentazione integrata per azionare un attrezzo addizionale direttamente dall'aspiratore – l'aspirazione parte automaticamente con l'attrezzo
Applicazioni
  • Rimozione della polvere creatasi durante le operazioni di perforazione, scanalatura, smerigliatura, taglio e carotaggio a secco
  • Rimozione delle fanghiglia dai carotaggi ad acqua
  • Per la pulizia generale e rimozione dei materiali bagnati e asciutti

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto

Collegati per procedere
Contattaci
Contatto
Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello