VC 10M-22 Estrattore di polvere a batteria
Nuovo prodottoArticolo #r13648985
Aspirapolvere a secco e a umido ad elevate prestazioni con zaino opzionale per l'aspirazione della polvere generata dagli attrezzi, anche da quelli con punte cave - classe M (piattaforma della batteria Nuron)
- Vuoto max.: 17 kPA
- Capacità contenitore: 8 l
- Capacità aspirazione polvere: 7 kg
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Performance a batteria senza compromessi – le batterie Nuron forniscono la potenza necessaria per ridurre l'esposizione alla polvere nel corso della maggior parte dei lavori, inclusi quelli di foratura con punte cave
- Costruito per la mobilità – ingombro compatto, impugnature grandi e un peso di soli 6 kg rendono il VC 10L-22 il più agile aspiratore da cantiere mai prodotto finora da Hilti
- Pulizia automatica del filtro – contribuisce a mantenere l'aspirazione elevata e costante senza interrompere il lavoro (può essere spenta per un funzionamento più silenzioso)
- Cinghie per lo zaino disponibili optional – gli aspiratori a zaino garantiscono un maggiore comfort e, lasciando entrambe le mani libere, una maggiore agilità
- Auto start opzionale disponibile - consente il comando on/off tramite telecomando bluetooth®
Applicazioni
- Aspirazione polveri da attrezzi di levigatura, taglio, foratura e carotaggio
- Aspirazione a secco e umido della polvere, delle schegge di legno e di altri rifiuti di cantiere