Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Batteria agli ioni di litio, leggera e compatta per il massimo comfort durante l'utilizzo
  • La tecnologia Cordless Power Care (CPC) controlla in modo intelligente ogni cella della batteria per una potenza di uscita costante, di lunga durata e con un display di stato per una carica affidabile
  • Protetto da surriscaldamento, sovraccarico e forte scarica
  • Elettronica completamente sigillata: per una maggiore protezione contro polvere, umidità e acqua
  • Alloggiamento in gomma rinforzato con fibra di vetro - quattro volte più robusto e resistente alle cadute e due volte più resistente alle temperature estreme rispetto alla plastica ABS standard
Applicazioni
  • Per utilizzo con attrezzi a batteria Hilti a 14 V

Servizi

Gestione parco attrezzi

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!

Più informazioni sul Fleet Management

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto

Collegati per procedere
Contattaci
Contatto
Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello