MZN-400 Zinkspray
New productArtikel #r30005
Zinkspray zum Schutz exponierter Stahlelemente vor Korrosion
- Inhalt pro Dose/Kartusche: 400 ml
- Werkstoffzusammensetzung: Zink (> 90 %)
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Schnell und einfach
- Hitzebeständig bis zu 300 °C
- Über 90 % metallischer Zinkstaub in der Trockenschicht
- Auftragen von Schichten mit einer Dicke von 120 Mikrometer in einem Durchgang
- Schnell trocknend
Anwendungen
- Punktuelle Reparaturen (z. B. Schweissen von Nähten)
- Nachbehandlung von Schneidkanten (z. B. Profilschienen)
- Leitfähige Schutzbeschichtung für Punktschweissen
- Grundierung für Anstrich