REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Erhöhte Steifigkeit durch Profilierung der Stahlrohrschelle
  • Schellenschrauben (Sechskant mit Schlitz, M8) sind gegen Verlust vormontiert
  • Grössen bis 2" mit flexiblem Anschlussgewinde M8/M10
  • Bei Grössen ab 68/72 mm mit massiven, aufgeschweissten Muttern für eine bessere Montage der Schellenschrauben
Anwendungen
  • Einpunktbefestigung für Sprinkleranwendungen
  • Empfohlen für den Einsatz unter trockenen, unbewitterten Bedingungen
  • Rohrschellen nur in trockene Innenräume verwenden

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe