MIC-UH Verbinder
New productArtikel #r7629434
Feuerverzinkter Standard-Verbinder zur Befestigung von MI Montageträgern aneinander
- Werkstoffzusammensetzung: Verbinder: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; Rückenplatte, gezahnte Platte: EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 – DIN EN 1562; Bolzen: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeitsklasse 8
- Oberfläche: Feuerverzinkter Verbinder 55 µm – DIN EN ISO 1461; Rückenplatte, gezahnte Platte, Bolzen, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Eine vertikale Höhenverstellung von 50 mm (2") ermöglicht eine flexible Montage
- Vertikale Feinjustierung von 5 mm (0,2") für eine höhere Flexibilität
- Horizontale Verstellbarkeit von 25 mm (1") möglich dank geschlitztem Verbinder
- Zum Schutz vor Schwingungsbelastungen mit selbstsichernden Muttern ausgestattet
- Ausgelegt für die schnelle Montage durch eine Person
Anwendungen
- Teil eines modularen Montagesystems für den Kabeltrassen-, Rohrleitungs- und Sekundärstahlbau
- Befestigung von MI Montageträgern zwischen zwei Wänden
- Äusserst flexibler Verbinder für vielfache Anwendungsmöglichkeiten
- Hohe Querlast bei Konstruktionen ohne Auskragung
- Empfohlen für den Innen- und Ausseneinsatz in mässig korrosiven Bereichen