MIC-CU-MAH Verbinder
New productArtikel #r7433507
Feuerverzinkter Verbinder zur direkten Befestigung von Montageträgern auf Beton in Winkeln von 0 bis 180 Grad
- Gewicht: 2.26 kg
- Werkstoffzusammensetzung: Verbinder: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8; Mutter: Stahl, Festigkeit 8
- Oberfläche: Feuerverzinkt: Verbinder min. 55 µm – DIN EN ISO 1461; Bolzen, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Hochfestes Bauteil für besonders hohe Lasten ausgelegt
Anwendungen
- Direkte Trägeranbindung an Beton im Winkel von 0° bis 180°
- Befestigung an Wand, Boden und Decke
- Zur einfachen Montage von Kabeltrassen und Rohrleitungen
- Allgemeine Verwendung im Kabeltrassen-, Rohrleitungs- und Sekundärstahlbau