MIC-C-DH Grundplatte
New productArtikel #r7433336
Feuerverzinkte Grundplatte zur Befestigung von MI-90 Montageträgern auf Beton; für schwere Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung: Verbinder: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8; Mutter: Stahl, Festigkeit 8
- Oberfläche: Feuerverzinkt: Verbinder min. 55 µm – DIN EN ISO 1461; Bolzen, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Hochfestes Bauteil für besonders hohe Lasten ausgelegt
- Betonverbinder-Grundplatten können mit einer Vielzahl von Hilti Dübeln befestigt werden
- Für eine schnellere Montage und Verlängerung durch eine Person
- Kein Schweissen erforderlich – dadurch schnellere und effizientere Montage
- Feuerverzinkte Beschichtung für besseren Korrosionsschutz
Anwendungen
- Teil eines modularen Montagesystems für den Kabeltrassen-, Rohrleitungs- und Sekundärstahlbau
- Befestigung an Beton
- Befestigung an Wand, Boden und Decke
- Für besonders hohe Lasten ausgelegt
- Empfohlen für den Innen- und Außeneinsatz in mäßig korrosiven Bereichen