MIC-SPH Zubehör für Rohraufhänger
New productArtikel #r6210
Feuerverzinktes Zubehör zur Befestigung an MI Montageträgern zur Stützung abgehängter Rohre
- Gewicht: 1.03 kg
- Werkstoffzusammensetzung: Bügel, Platte: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; Mutter: Stahl, Festigkeit 8
- Oberfläche: Feuerverzinkter Bügel, Mutter: 45 µm – DIN EN ISO 1461; Platte: grundiert
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Einfache Montage von Standard-Anschweisslaschen, z. B. für Federhänger
- Passende Grössen zur Befestigung an MI Montageträgern
Anwendungen
- Befestigen von Anschweisslaschen
- Für Anwendungen in der pharmazeutischen, chemischen und petrochemischen Industrie oder für Müllverbrennungsanlagen und Kraftwerke