Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Sehr gute Verbindung zwischen Kälterohrschelle und Rohrisoliermaterial (Elastomerkautschuk)
  • Konzipiert für alle Isoliermaterialstärken von 13 mm bis 19 mm
  • Elastomerkautschuk mit 9 mm Dicke für erhöhte Dämmqualität und sehr einfache Rohrisolationsverbindungen
  • 360°-Montage – Auslegungsbelastbarkeit unabhängig von der Drehposition des Isolierkerns in der Rohrschelle
  • Klebefolie selbst mit Handschuhen einfach entfernbar
Anwendungen
  • Befestigung von Kaltwasserrohren bis 219 mm Durchmesser
  • Ideal für Verarbeitungstemperaturen von 4 bis 70 °C

Produktvarianten & Sets

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe

Login um fortzufahren
Kontakt
Kontakt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb