MPN-S Rohrschelle mit Schnellverschluss
New product
Premium
Artikel #r1286
Galvanisch verzinkte Rohrschelle der Ultimate-Leistungsklasse ohne Schallschutzeinlage für hohe Produktivität in mittelschweren Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung: DD11 – DIN EN 10111
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Umgebungsbedingungen: Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Schnelleres, einfacheres und zuverlässigeres Verschliessen dank Sicherheitsverriegelung
- Dreistufiger Sicherheitsverschluss – erleichtert die Montage, besonders über Kopf
- Kombi-Anschlussgewinde M8/M10 für mehr Flexibilität
- Verschlussschraube gegen Verlust gesichert
- Kleiner Flansch erlauben Minimal-Isolierstärken
Anwendungen
- Mittelschwere Rohrleitungen mit bis 6"
- Für Installationen, die keine Schalldämmung erfordern
- Sanitär- und Heizungsanwendungen mit diversen Rohrmaterialien
- Empfohlen für den Einsatz unter trockenen, unbewitterten Bedingungen