MP-L-I Rohrschelle mit Schnellverschluss leicht (schallgedämpft)
New product
Premium
Artikel #r7235605
Standardmäßig verzinkte Rohrschelle mit Schnellverschluss für leichte Anwendungen
- Geräuschminderung: 18.5 dB (A)
- Werkstoffzusammensetzung: DC01 - DIN EN 10130
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Einschraubiger Sicherheits-Klappverschluss – einfaches, einhändiges Schliessen und Wiederöffnen
- Vollständiges Schellensortiment – alle Produkte in jeder Grösse vom kleinsten bis zum grössten erhältlichen Durchmesser lieferbar
- Aushängesicheres Gelenk mit grossem, stufenlos verstellbarem Öffnungswinkel
- Sicherheits-Klappverschluss verhindert unbeabsichtigtes Wiederöffnen
- Sicher fixierte Profilgummieinlage mit geprüften Schallreduktionswerten
Anwendungen
- Leichte Rohrinstallationen bis 6"
- Befestigung von Trinkwasser-, Abwasser- und Heizungsrohren
- Sanitär- und Heizungsanwendungen mit diversen Rohrmaterialien
- Empfohlen für den Einsatz unter trockenen, unbewitterten Bedingungen
- Decken-, Boden- und Wandanwendungen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Technische Daten
Technische Dokumente & Videos
Beratung & Hilfe
UNSERE NEUE: EINE ROHRSCHELLE - VIELE VORTEILE
Mit der Hilti Rohrschelle MP-L-I befestigen Sie die gesamte Bandbreite an leichteren Rohrsystemen - einfach, schnell, sicher
Mit unserer neuen Rohrschelle profitieren Sie von einer ganzen Reihe von Vorteilen: Eine lückenlose Abdeckung von 10 - 170 mm sorgt dafür, dass Sie Rohre unterschiedlichster Durchmesser und Materialien mit nur einem Schellentyp installieren können. Zusätzlich haben wir Form und Funktion der neuen Rohrschelle bis ins Detail perfektioniert - damit Sie auf der Baustelle noch einfacher, schneller und sicherer arbeiten.