MV-PIF
New productArtikel #r3808
Lüftungsrohrschelle mit Schalldämmelement und Anschlussgewinde M8/M10, 1/2" oder 3/4"
- Zulassungen: Brandschutzklasse B2
- Geräuschminderung: 17 dB (A)
- Temperaturbeständigkeit: -40 - 110 °C
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- EPDM-Schallschutzeinlage – Einklebung verhindert ein Verrutschen während der Installation
- Passende Spannbereiche für alle Wickelfalz-Normrohre
- Lüftungsrohrschelle mit angeschweisstem Kombi-Anschlusskopf M8, M10, 1/2" und 3/4" für Rohre bis DN 500
- Schallschutzgeprüft nach DIN 4109
Anwendungen
- Befestigung von Wickelfalzrohren nach DIN 24145/DIN EN 1506
- Empfohlen für den Einsatz unter trockenen, unbewitterten Bedingungen
- Wickelfalzrohre
- Rohre bis DN 500 montierbar mit 1/2"-Innengewinderohr durch Abschrauben des 1/2"-Innengewinderings vom Anschlusskopf und direktes Befestigen des Gewinderohrs am Anschlusskopf
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.