Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Komfortable Befestigungslösung für Lüftungskanäle für die Decken-, Abstands- oder Steigschachtmontage in Verbindung mit dem Montageschienensystem MQ
  • Skalierung für exakte Ausrichtung und Abstandsmontage
  • Flexibler Ausgleich von Bautoleranzen und Eisentreffern durch verschiebbaren Käfig
  • Montage an MQ-Montageschienen oder direkt auf den Untergrund möglich
  • Einfaches Nachisolieren möglich: Abstand der Gewindestange zum Kanal beträgt 30 mm