Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Universelle Lösung für die direkte Deckenmontage von Lüftungskanälen
  • Integriertes Schallschutzelement mit Durchgangsloch und vormontierter U-Scheibe für Gewindestangen M8/M10
  • Geeignet für die Befestigung in Steigschächten
  • Kein Herausfallen des Schalldämmelements beim Montieren
  • Lochbild/Lochgrösse geeignet für die Montage mit Selbstbohrschrauben (4.2, 4.8, 6.3), Blindnieten sowie metrischen Schrauben/M8-Gewindestangen
Anwendungen
  • Für die Montage von rechteckigen Lüftungskanälen an Trapezblechdecken

Produktvarianten & Sets

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe

Login um fortzufahren
Kontakt
Kontakt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb