REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Gewindestange erlaubt Einzelnivellierung an jedem Befestigungspunkt
  • Vormontiert mit Unterlegscheibe und Sechskantbolzen
  • Gegen Verlust gesicherte Gewindestange
Anwendungen
  • Befestigung von Sprinklerrohren an Trapezblech
  • Befestigung von Stützquerträgern und Lüftungskanälen
  • Befestigung von Strom-, Montage- und Beleuchtungsschienen
  • Empfohlen für den Einsatz unter trockenen nicht der Witterung ausgesetzten Bedingungen
  • Zuglast bei Trapezblechanwendungen, die nicht für VdS- und FM-Zertifizierung relevant sind t ≥ 0,63 mm: 1,0 kN

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe