Cheville à frapper HFB
New product
Premium
Article #r10779353
Cheville haute performance pour le chevillage ordinaire dans le béton
- Configuration de la tête: Tête plate
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu, Sismique
- Matériau, corrosion: Acier au carbone
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Chevillage plus rapide et plus fiable dans le béton fissuré
- Faible profondeur d’implantation de 25 mm, 30 mm et 35 mm
- Pas de couple à appliquer pour installer la cheville
Applications
- Fixation de plafonds suspendus
- Fixation de rails légers
- Fixation de cadres métalliques légers
- Installation de chemins de câbles
- Installation de luminaires