Passer au contenu principal
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Vitesse de carottage exceptionnelle - jusqu'à 50 % plus rapide que les couronnes de forage de qualité supérieure précédentes, ce qui vous permet d'effectuer le travail plus rapidement.
  • Carottage plus lisse - jusqu'à 40 % de pression en moins sur la poignée par rapport aux couronnes de forage précédentes de qualité supérieure, ce qui vous permet de ménager votre énergie lorsque vous carottez toute la journée.
  • Polyvalence – perçage dans pratiquement tous les types de béton, y compris le béton à forte concentration en fers d'armature, à l’aide des mêmes mèches de forage
  • La technologie Hilti Equidist (diamètre de 35 mm et plus) : des diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées et des vitesses de forage constantes pendant toute la durée de vie de la couronne de forage
  • Emmanchement conforme à la norme industrielle BS 1-1/4 "
Applications
  • Carottage humide sur colonne dans pratiquement tous types de béton

Données techniques

Conseil et assistance

Connectez-vous pour continuer
Inscription
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panier