Conducteur de tige de terre TE-Y RD
Outil pose conduct. terre TE-Y RD 1/2" Code article : 2429807
Conducteur de tige de terre pour enfoncer des tiges de terre à l'aide d'outils électriques SDS Max (TE-Y)
- Extrémité de connexion: TE-Y (SDS Max)
- Application: Enfoncement de tiges et de piquets
- Matériau support: Terre
Premium
Les clients ont également recherché Mèche, fôret béton, sds ou consommable.
Sélectionner les options
Diamètre intérieur
- 13 mm
- 16 mm
- 20 mm
- 27 mm
Diamètre extérieur
- 26 mm
- 30 mm
- 34 mm
- 42 mm
Longueur du cylindre intérieur
- 30 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 55 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 68.05
CHF 68.05
/
1 Pièce


