S'INSCRIREProfiter d´avantages d´achat en ligne ainsi que nos services personnalisésEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Contrôle de vitesse précis de 1 220 à 2 750 tr/min : les vitesses plus élevées peuvent être utilisées pour enlever du matériau très rapidement, tandis que les vitesses inférieures vous permettent d'obtenir un fini poli parfait sur l'acier inoxydable
  • Ergonomie améliorée avec bouton de verrouillage : cette ponceuse sans fil s'adapte fermement à votre main, pour un maniement plus confortable et un contrôle précis
  • Le changement de la bande abrasive/du disque abrasif sans outils permet de réduire le temps de remplacement des abrasifs usés
  • Plateforme d'appareils sans fil : fonctionne avec les mêmes batteries lithium-ion que tous vos autres appareils Hilti 22 V
  • Moteur sans balai : pratiquement sans maintenance pour réduire au minimum les temps d'arrêt de l'appareil
Applications
  • Ponçage grossier : permet d'éliminer efficacement les joints de soudure, les bavures, les revêtements ou la ternissure sur des surfaces métaliques plus grandes
  • Ponçage fin : permet un ponçage de finition sur l'acier au carbone et inoxydable pour obtenir un aspect lisse, uniforme et esthétique
  • Finition de surface : permet d'éliminer les éraflures sur les surfaces en acier
  • Fini miroir : le ponçage de l'acier inoxydable jusqu'à l'obtention d'un fini miroir

Services

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

en 3 jours ou offerte

  • 3 ou gratuit, retrouvez l'outil révisé et nettoyé en 3 jours, ou la réparation est gratuite
  • La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
  • Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés à max. 40 % du prix d'un outil neuf correspondant
  • Garantie produit couvrant les irrégularités de pièces et de fabrication, pour une durée de 20 ans
  • Utilisation exclusive de pièces détachées Hilti originales
Informations supplémentaires sur le Tool Services
Fleet Management
Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

  • L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.
Informations supplémentaires sur la gestion de parc machines

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance