Aspirateur sans fil VC 10L-22
New productArticle #r13336055
Aspirateur sans fil eau et poussière à haute aspiration avec sac à dos en option pour le nettoyage des chantiers de construction - classe L (plateforme de batteries Nuron)
- Aspiration max.: 17 kPA
- Capacité du réservoir: 8 l
- Capacité en poussière: 7 kg
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- L’aspirateur sans fil le plus puissant d’Hilti - avec des caractéristiques spécialement conçues pour des nettoyages plus efficaces sur les chantiers de construction
- Conçu pour la mobilité - une empreinte réduite, de grandes poignées et un poids de seulement 6 kg en font l’aspirateur de chantier le plus agile à ce jour
- Nettoyage automatique du filtre - permet de maintenir une aspiration élevée et constante sans interrompre votre travail (peut être désactivé pour un fonctionnement plus silencieux)
- Des sangles de sac à dos sont disponibles en option - les aspirateurs à dos offrent plus de confort et de liberté de mouvement, tout en permettant de garder les deux mains libres
- Démarrage automatique disponible en option - permet la mise en marche et l’arrêt via une télécommande Bluetooth®.
Applications
- Extraction de la poussière provenant des outils de meulage, découpe, forage et carottage à sec
- Aspiration humide et sèche de la poussière de construction, des copeaux de bois et autres déchets de chantier.