MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Collier de serrage de ventilation MV-PIF

Collier pour ventilation MV-PIF 224 M8/M Code article : 2048160

Collier de serrage galvanisé pour tuyau de ventilation avec insonorisation pour les applications lourdes de conduits spiralés

  • Connexion filetée - M: M8, M10, 1/2 po
  • Charge maximale - F: 1250 N
  • Agréments: Classe d’incendie B2

Sélectionner les options

Connexion filetée - M
  • 3/4 po
  • M8, M10, 1/2 po
Diamètre nominal du tuyau
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 224 mm
  • 250 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
  • 315 mm
  • 355 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 500 mm
  • 560 mm
  • 630 mm
Taille du pack
  • 6 Pièce
  • 10 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 101.60
CHF 10.16
/
1 Pièce