Console double galvanisée à chaud MIC-S120H
New productArticle #r8793630
Console galvanisée à chaud (GAC) pour les raccordements pour charges lourdes dans l'acier
- Composition du matériau: Galvanisé à chaud selon DIN EN ISO 1461
- Finition de surface: Galvanisé à chaud : min. 55 µm
- Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Faible poids, mise en place plus facile : aucun appareil de levage nécessaire
- Conçue pour fournir une capacité de moment de flexion extrêmement élevée
- Permet une installation rapide par une seule personne dans les applications pour charges lourdes
Applications
- Fait partie d'un système modulaire destiné à soutenir les chemins de câbles, les tuyaux et diverses structures secondaires en acier
- Fixation aux plafonds en béton, aux murs et aux planchers
- Applications de porte-à-faux ou autres nécessitant une capacité de moment de flexion extrêmement élevée
- Conçue avec une capacité de charge extrêmement élevée
- Compatible avec les clips-étaux MI-SGC M16